Meniu Caută

Amortizoare rotative - Fără angrenaj 5.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 5 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1.7 x 1.3 mm.
Numărul piesei Essentra:

10403563

Numărul piesei producătorului:

551353

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru carcasă 12.0 mm
Înălțime totală 15.4 mm
Material complet Polioximetilenă; Policarbonat; Cauciuc nitril butadienă
Culoare Natural
Tip mecanism Tambur dințat
Cuplu 5.0 N
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne