Meniu Caută

Amortizoare rotative - Cu angrenaj 4.0 N 13.8 mm POM

This Rotary Damper with gear controls the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly. This self contained unit is fitted with 11 teeth with a 1.25 module and 6.0 mm height, it has a Left Rotation Damping.
Numărul piesei Essentra:

10403631

Numărul piesei producătorului:

551364

98 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 76,3876 RON
100 - 499 19,578 RON
500 + 15,9226 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

76,39 RON

1 x 76,3876 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne