Meniu Caută

Amortizoare rotative - Cu angrenaj 15.0 N 22.0 mm POM

Amortizoarele rotative cu angrenaj controlează viteza și accelerația unui corp în mișcare. Ușor de instalat, pot fi incluse în ansambluri. Această unitate autonomă este echipată cu 11 dinți cu un modul de 1,25 și înălțime de 6,0 mm; are amortizare a rotației pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

10403730

Numărul piesei producătorului:

551374

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 76,3876 RON
100 - 499 19,578 RON
500 + 15,9226 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

76,39 RON

1 x 76,3876 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne