Meniu Caută

Amortizoare rotative - Fără angrenaj 70.0 N 30.5 mm PC

This Barrel Damper is made of Polycarbonate, Zinc Alloy, NBR and Silicone oil. It can be fitted as part of an assembly to control the speed and acceleration of a rotating body. This compact design has a high torque of 70 Ncm ±20 and has a key size of 2.6 x 2.55 has a wide operating angle up to 100 °. It's overall feature qualify it as a heavy duty, high torque component.
Numărul piesei Essentra:

10403761

Numărul piesei producătorului:

551383

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 157,7955 RON
100 + 137,2137 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

157,80 RON

1 x 157,7955 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet POM, policarbonat, NBR, silicon
Culoare Natural
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne