Meniu Caută

Amortizoare rotative - Fără angrenaj 90.0 N 17.0 mm PC

This Barrel Damper is made of Polycarbonate, Zinc Alloy, NBR and Silicone oil. It can be fitted as part of an assembly to control the speed and acceleration of a rotating body. This compact design has a high torque of 90 Ncm ±20 and has a key size of 2.6 x 2.55 has a wide operating angle up to 100 °. It's overall feature qualify it as a heavy duty, high torque component.
Numărul piesei Essentra:

10403778

Numărul piesei producătorului:

551384

94 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 147,9332 RON
100 + 128,6378 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

147,93 RON

1 x 147,9332 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 33.1 mm
Material complet Policarbonat; Zinc; Cauciuc nitril butadien; Ulei de silicon
Culoare Natural
Tip mecanism Tambur dințat
Cuplu 90.0 N
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne