Meniu Caută

Amortizoare rotative - Cu angrenaj 1500.0 N 25.0 mm PC; Acetal

Amortizoarele rotative cu angrenaj controlează viteza şi acceleraţia unui corp în mişcare. Ușor de instalat, pot fi incluse în ansambluri.
Numărul piesei Essentra:

10317235

Numărul piesei producătorului:

RFRT-D2-152-G2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 154,8041 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

15 480,41 RON

100 x 154,8041 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 50.0 mm
Material complet Policarbonat; Acetal
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne