Meniu Caută

Amortizoare rotative - Cu angrenaj 20.0 N 15.0 mm PC; Acetal

Amortizoarele rotative cu angrenaj controlează viteza şi acceleraţia unui corp în mişcare. Ușor de instalat, pot fi incluse în ansambluri.
Numărul piesei Essentra:

10317259

Numărul piesei producătorului:

RFRT-G2-200-G1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 999 58,9315 RON
1000 + 14,4576 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă orice cantitate

Preț total:

58,93 RON

1 x 58,9315 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 24.0 mm
Material complet Policarbonat; Acetal
Culoare Negru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne