Meniu Caută

Amortizoare rotative - Fără angrenaj 80.0 N 15.0 mm PC

Numărul piesei Essentra:

10317297

Numărul piesei producătorului:

RFRT-PN5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 6,4484 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

6 448,40 RON

1000 x 6,4484 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Policarbonat
Culoare Albastru
Tip mecanism Roată dințată cilindrică standard
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne