Meniu Caută

Pinion 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

Această roată dințată este fabricată din POM natural și este folosită pentru a controla accelerația unei mișcări într-un corp care se deplasează, cum ar fi clapete, panouri de cutie și uși ale aparatelor.
Numărul piesei Essentra:

10185483

Numărul piesei producătorului:

104000600005

7 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 42,0861 RON
50 + 33,8715 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

420,86 RON

10 x 42,0861 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul găurii 6.0 mm
Lățime suprafață 8.0 mm
Diametru butuc 12.0 mm
Lățime butuc 6.0 mm
Lățime totală 16.0 mm
Material complet Polioximetilenă
Culoare Natural
Număr de dinţi 24
Tip mecanism Roată dințată cilindrică
Cod Vamal 3926300090
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Diametru pas 24.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne