Meniu Caută

Pinion (OD) 4.0 mm 10.0 mm POM

Această roată dințată este fabricată din POM natural și este folosită pentru a controla accelerația unei mișcări într-un corp care se deplasează, cum ar fi clapete, panouri de cutie și uși ale aparatelor.
Numărul piesei Essentra:

10185711

Numărul piesei producătorului:

104003000005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 21,0431 RON
50 + 16,9357 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

210,43 RON

10 x 21,0431 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă
Culoare Natural
Număr de dinţi 25
Tip mecanism Roată dințată cilindrică
Cod Vamal 3926300090
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne