Meniu Caută

Pinion (OD) 10.0 mm 24.0 mm POM

Această roată dințată este fabricată din POM natural și este folosită pentru a controla accelerația unei mișcări într-un corp care se deplasează, cum ar fi clapete, panouri de cutie și uși ale aparatelor.
Numărul piesei Essentra:

10185865

Numărul piesei producătorului:

104004700005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 97,4115 RON
10 + 84,8842 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

97,41 RON

1 x 97,4115 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă
Culoare Natural
Număr de dinţi 30
Tip mecanism Roată dințată cilindrică
Cod Vamal 3926300090
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne