Meniu Caută

Pinion 8.8 mm (OD) 11 Negru POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 11 teeth and module 0.6. It's has an outside circle of 7.8 mm.
Numărul piesei Essentra:

10642559

Numărul piesei producătorului:

551386

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,6981 RON
500 + 2,1905 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

134,91 RON

50 x 2,6981 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul găurii 2.4 mm
Lățime suprafață 3.0 mm
Diametru exterior 10.4 mm
Lățime totală 3.0 mm
Material complet Polioximetilenă
Culoare Negru
Număr de dinţi 11
Tip mecanism Roată dințată cilindrică
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Diametru pas 8.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne