Meniu Caută

Pinion 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 11 teeth and module 0.8. It's has an outside circle of 10.4 mm.
Numărul piesei Essentra:

10403815

Numărul piesei producătorului:

551389

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,7656 RON
500 + 2,2453 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

138,28 RON

50 x 2,7656 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul găurii 2.4 mm
Lățime suprafață 4.5 mm
Diametru exterior 10.4 mm
Lățime totală 3.0 mm
Material complet Polioximetilenă
Culoare Negru
Număr de dinţi 11
Tip mecanism Roată dințată cilindrică
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Diametru pas 8.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne