Meniu Caută

Pinion 2.4 mm (OD) 12 Negru POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 12 teeth and module 0.8. It's has an outside circle of 11.2 mm.
Numărul piesei Essentra:

10403846

Numărul piesei producătorului:

551392

23 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,7656 RON
500 + 2,2453 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

138,28 RON

50 x 2,7656 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polioximetilenă
Culoare Negru
Număr de dinţi 12
Tip mecanism Roată dințată cilindrică
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne