Meniu Caută

Ansamblu ax (T) (L) M8

Ansamblul axului din oțel cu picior pivotant plat se atașează la capătul axurilor. Ansamblul are un capac ax cu diametrul de 20,0 mm | 0,787 inci pentru a acoperi o suprafață mai mare în momentul strângerii.
Numărul piesei Essentra:

10390467

Numărul piesei producătorului:

493822

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 149 66,7436 RON
150 + 55,3253 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungime totală 65.0 mm
Lungimea filetului 49.8 mm
Diametru cap 20.0 mm
Formă vârf Plat
Stil capac Picior oscilant
Cod Vamal 7318153590
Material ax Oțel
Diametru capac 20.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne