Meniu Caută

Arbore 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminiu

Arborii de aluminiu cu diametrul 8Ø sunt componente versatile, nemagnetice și ușoare. Se folosesc cu bucșe ceramice autolubrifiante. Pot suporta sarcini intense și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Arborii pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 °C și +200 °C.
Numărul piesei Essentra:

20333690

Numărul piesei producătorului:

20333690

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 237,5861 RON
5 - 9 225,7068 RON
10 + 214,4264 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

237,59 RON

1 x 237,5861 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 8.0
l1 1000.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminiu
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne