Meniu Caută

Arbore 10.0 900.0 +0,-9 Aluminiu

Arborii de aluminiu cu diametrul 10Ø sunt componente versatile, nemagnetice și ușoare. Se folosesc cu bucșe ceramice autolubrifiante. Pot suporta sarcini intense și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Arborii pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 °C și +200 °C.
Numărul piesei Essentra:

20334062

Numărul piesei producătorului:

20334062

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 264,9384 RON
5 - 9 251,6616 RON
10 + 239,0835 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

264,94 RON

1 x 264,9384 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 10.0
l1 900.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminiu
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne