Meniu Caută

Arbore 12.0 350.0 +0,-9 Aluminiu

Arborii de aluminiu cu diametrul 12Ø sunt componente versatile, nemagnetice și ușoare. Se folosesc cu bucșe ceramice autolubrifiante. Pot suporta sarcini intense și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Arborii pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 °C și +200 °C.
Numărul piesei Essentra:

20334338

Numărul piesei producătorului:

20334338

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 145,4466 RON
5 - 9 138,1593 RON
10 + 131,2713 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

145,45 RON

1 x 145,4466 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 12.0
l1 350.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminiu
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne