Meniu Caută

Arbore 25.0 400.0 +0,-9 Aluminiu

Arborii de aluminiu cu diametrul 25Ø sunt componente versatile, nemagnetice și ușoare. Se folosesc cu bucșe ceramice autolubrifiante. Pot suporta sarcini intense și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Arborii pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 °C și +200 °C.
Numărul piesei Essentra:

20335489

Numărul piesei producătorului:

20335489

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 291,3424 RON
5 - 9 276,7678 RON
10 + 262,9419 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

291,34 RON

1 x 291,3424 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 25.0
l1 400.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminiu
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne