Meniu Caută

Arbore 30.0 1050.0 +0,-9 Aluminiu

Arborii de aluminiu cu diametrul 30Ø sunt componente versatile, nemagnetice și ușoare. Se folosesc cu bucșe ceramice autolubrifiante. Pot suporta sarcini intense și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Arborii pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 °C și +200 °C.
Numărul piesei Essentra:

20335984

Numărul piesei producătorului:

20335984

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 145,2049 RON
5 - 9 1 087,9546 RON
10 + 1 033,5494 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 145,20 RON

1 x 1 145,2049 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 30.0
l1 1050.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminiu
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne