Meniu Caută

Arbore 30.0 1500.0 +0,-9 Aluminiu

Arborii de aluminiu cu diametrul 30Ø sunt componente versatile, nemagnetice și ușoare. Se folosesc cu bucșe ceramice autolubrifiante. Pot suporta sarcini intense și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Arborii pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 °C și +200 °C.
Numărul piesei Essentra:

20336073

Numărul piesei producătorului:

20336073

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 599,0642 RON
5 - 9 1 519,1035 RON
10 + 1 443,1358 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 599,06 RON

1 x 1 599,0642 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 30.0
l1 1500.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminiu
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne