Meniu Caută

Arbore 40.0 2000.0 +0,-9 Aluminiu

Arborii de aluminiu cu diametrul 40Ø sunt componente versatile, nemagnetice și ușoare. Se folosesc cu bucșe ceramice autolubrifiante. Pot suporta sarcini intense și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Arborii pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 °C și +200 °C.
Numărul piesei Essentra:

20336554

Numărul piesei producătorului:

20336554

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 3 321,1141 RON
5 - 9 3 155,0534 RON
10 + 2 997,3282 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

3 321,11 RON

1 x 3 321,1141 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 40.0
l1 2000.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminiu
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne