Meniu Caută

Arbore 50.0 100.0 +0,-9 Aluminiu

Arborii de aluminiu cu diametrul 50Ø sunt componente versatile, nemagnetice și ușoare. Se folosesc cu bucșe ceramice autolubrifiante. Pot suporta sarcini intense și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Arborii pot rezista la temperaturi cuprinse între -130 °C și +200 °C.
Numărul piesei Essentra:

20336561

Numărul piesei producătorului:

20336561

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 50.0
l1 100.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminiu
Cod Vamal 7215508000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne