Meniu Caută

Arc de torsiune 270 ° Pe dreapta 7.2 mm 24.60 Nmm

Acest arc de torsiune de 360° are un diametru exterior de 6,88 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 25,4 mm și un cuplu de 24,6 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 4,75 mm.
Numărul piesei Essentra:

10440315

Numărul piesei producătorului:

1217654

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 9,4468 RON
150 - 299 8,9402 RON
300 + 8,5294 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

283,40 RON

30 x 9,4468 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 24.60 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 25.4 mm
Direcţie vânt Pe dreapta
Diametru cablu 0.5 mm
Dimensiune ax 4.8 mm
Distanţă axială minimă 4.5 mm
Diametru exterior 7.2 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne