Meniu Caută

Arc de torsiune 270 ° Pe stânga 9.6 mm 70.60 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 9.58 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 70.6 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 6.35 mm.
Numărul piesei Essentra:

10440704

Numărul piesei producătorului:

1217701

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 9,8712 RON
150 - 299 9,3646 RON
300 + 8,8717 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

296,14 RON

30 x 9,8712 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Direcţie vânt Pe stânga
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne