Meniu Caută

Arc de torsiune 360 ° Pe stânga 12.0 mm 113.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 11.96 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 113 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 7.92 mm.
Numărul piesei Essentra:

10234778

Numărul piesei producătorului:

1217727

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 10,0218 RON
150 - 299 9,5289 RON
300 + 9,0224 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

300,65 RON

30 x 10,0218 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Direcţie vânt Pe stânga
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne