Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe dreapta 13.2 mm 155.40 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 13.16 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 155.4 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 8.71 mm.
Numărul piesei Essentra:

10440803

Numărul piesei producătorului:

1217746

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 10,6926 RON
150 - 299 10,1176 RON
300 + 9,611 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

320,78 RON

30 x 10,6926 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Direcţie vânt Pe dreapta
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne