Meniu Caută

Arc de torsiune 360 ° Pe dreapta 13.9 mm 226.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 360° are un diametru exterior de 13,94 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 50,8 mm și un cuplu de 226 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 9,12 mm.
Numărul piesei Essentra:

10440971

Numărul piesei producătorului:

1217764

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 10,6926 RON
150 - 299 10,1176 RON
300 + 9,611 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

320,78 RON

30 x 10,6926 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 226.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 50.8 mm
Direcţie vânt Pe dreapta
Diametru cablu 1.1 mm
Dimensiune ax 9.1 mm
Distanţă axială minimă 14.3 mm
Diametru exterior 13.9 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne