Meniu Caută

Arc de torsiune 270 ° Pe dreapta 10.6 mm 282.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 10.57 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 282 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 6.35 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441022

Numărul piesei producătorului:

1217772

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 11,9522 RON
150 - 299 11,3635 RON
300 + 10,7885 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

358,57 RON

30 x 11,9522 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Direcţie vânt Pe dreapta
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne