Meniu Caută

Arc de torsiune 90 ° Pe dreapta 10.4 mm 328.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 10.36 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 328 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.94 mm.
Numărul piesei Essentra:

10417034

Numărul piesei producătorului:

1217778

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 11,9522 RON
150 - 299 11,3635 RON
300 + 10,7885 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

358,57 RON

30 x 11,9522 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Direcţie vânt Pe dreapta
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne