Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe stânga 10.9 mm 328.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 180° are un diametru exterior de 10,92 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 50,8 mm și un cuplu de 328 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 6,35 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441084

Numărul piesei producătorului:

1217779

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 11,9522 RON
150 - 299 11,3635 RON
300 + 10,7885 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

358,57 RON

30 x 11,9522 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 328.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 50.8 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 1.3 mm
Dimensiune ax 6.4 mm
Distanţă axială minimă 12.3 mm
Diametru exterior 10.9 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne