Meniu Caută

Arc de torsiune 90 ° Pe stânga 12.3 mm 370.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 12.29 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 370 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 7.52 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441183

Numărul piesei producătorului:

1217789

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 12,7189 RON
150 - 299 12,0343 RON
300 + 11,4457 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

381,57 RON

30 x 12,7189 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Direcţie vânt Pe stânga
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne