Meniu Caută

Arc de torsiune 90 ° Pe dreapta 14.2 mm 582.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 14.22 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 582 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 8.71 mm.
Numărul piesei Essentra:

10421178

Numărul piesei producătorului:

1217814

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 14,622 RON
150 - 299 13,8689 RON
300 + 13,1159 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

438,66 RON

30 x 14,622 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Direcţie vânt Pe dreapta
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne