Meniu Caută

Arc de torsiune 270 ° Pe stânga 19.9 mm 582.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 270° are un diametru exterior de 19,91 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 50,8 mm și un cuplu de 582 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 13,11 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441442

Numărul piesei producătorului:

1217821

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 16,1417 RON
150 - 299 15,2928 RON
300 + 14,5397 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

484,25 RON

30 x 16,1417 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 582.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 50.8 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 1.6 mm
Dimensiune ax 13.1 mm
Distanţă axială minimă 16.8 mm
Diametru exterior 19.9 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne