Meniu Caută

Arc de torsiune 360 ° Pe stânga 21.4 mm 791.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 360° are un diametru exterior de 21,41 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 50,8 mm și un cuplu de 791 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 13,87 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441572

Numărul piesei producătorului:

1217835

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 16,4702 RON
150 - 299 15,7172 RON
300 + 14,8821 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

494,11 RON

30 x 16,4702 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 791.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 50.8 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 1.8 mm
Dimensiune ax 13.9 mm
Distanţă axială minimă 24.0 mm
Diametru exterior 21.4 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne