Meniu Caută

Arc de torsiune 270 ° Pe dreapta 21.7 mm 1102.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 270° are un diametru exterior de 21,67 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 50,8 mm și un cuplu de 1102 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 13,87 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441763

Numărul piesei producătorului:

1217858

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 17,5655 RON
150 - 299 16,6345 RON
300 + 15,7993 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

526,97 RON

30 x 17,5655 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 1102.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 50.8 mm
Direcţie vânt Pe dreapta
Diametru cablu 2.0 mm
Dimensiune ax 13.9 mm
Distanţă axială minimă 22.8 mm
Diametru exterior 21.7 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne