Meniu Caută

Arc de torsiune 360 ° Pe dreapta 22.9 mm 1102.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 22.94 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 1102 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 14.68 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441787

Numărul piesei producătorului:

1217860

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 17,5655 RON
150 - 299 16,6345 RON
300 + 15,7993 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

526,97 RON

30 x 17,5655 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Direcţie vânt Pe dreapta
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne