Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe stânga 25.3 mm 1356.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 25.25 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.28 mm.
Numărul piesei Essentra:

10641170

Numărul piesei producătorului:

1217865

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 16,1417 RON
150 - 299 15,2928 RON
300 + 14,5397 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

484,25 RON

30 x 16,1417 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 1356.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 63.5 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 2.2 mm
Dimensiune ax 16.3 mm
Distanţă axială minimă 16.2 mm
Diametru exterior 25.3 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne