Meniu Caută

Arc de torsiune 360 ° Pe stânga 26.8 mm 1356.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 360° are un diametru exterior de 26,77 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 63,5 mm și un cuplu de 1356 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 17,48 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441886

Numărul piesei producătorului:

1217871

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 18,3048 RON
150 - 299 17,3875 RON
300 + 16,4702 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

549,14 RON

30 x 18,3048 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 1356.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 63.5 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 2.2 mm
Dimensiune ax 17.5 mm
Distanţă axială minimă 29.2 mm
Diametru exterior 26.8 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne