Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe stânga 22.1 mm 1808.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 22.07 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.49 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441916

Numărul piesei producătorului:

1217875

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 19,3179 RON
150 - 299 18,3048 RON
300 + 17,3875 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

579,54 RON

30 x 19,3179 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Direcţie vânt Pe stânga
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne