Meniu Caută

Arc de torsiune 360 ° Pe stânga 31.1 mm 1808.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 31.12 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 20.65 mm.
Numărul piesei Essentra:

10641125

Numărul piesei producătorului:

1217883

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 21,4812 RON
150 - 299 20,3859 RON
300 + 19,3864 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

644,44 RON

30 x 21,4812 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 1808.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 76.2 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 2.4 mm
Dimensiune ax 20.7 mm
Distanţă axială minimă 32.6 mm
Diametru exterior 31.1 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne