Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe stânga 24.9 mm 2373.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 24.94 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.47 mm.
Numărul piesei Essentra:

10639252

Numărul piesei producătorului:

1217887

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 22,3163 RON
150 - 299 21,1388 RON
300 + 20,0572 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

669,49 RON

30 x 22,3163 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 2373.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 88.9 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 2.7 mm
Dimensiune ax 15.5 mm
Distanţă axială minimă 25.4 mm
Diametru exterior 24.9 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne