Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe stânga 31.7 mm 2373.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 180° are un diametru exterior de 31,7 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 88,9 mm și un cuplu de 2373 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 20,65 mm.
Numărul piesei Essentra:

10633922

Numărul piesei producătorului:

1217889

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 22,3163 RON
150 - 299 21,1388 RON
300 + 20,0572 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

669,49 RON

30 x 22,3163 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 2373.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 88.9 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 2.7 mm
Dimensiune ax 20.7 mm
Distanţă axială minimă 20.0 mm
Diametru exterior 31.7 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne