Meniu Caută

Arc de torsiune 270 ° Pe dreapta 34.1 mm 2373.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 34.09 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 22.63 mm.
Numărul piesei Essentra:

10634035

Numărul piesei producătorului:

1217894

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 24,8354 RON
150 - 299 23,5622 RON
300 + 22,4121 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

745,06 RON

30 x 24,8354 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 2373.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 88.9 mm
Direcţie vânt Pe dreapta
Diametru cablu 2.7 mm
Dimensiune ax 22.6 mm
Distanţă axială minimă 28.0 mm
Diametru exterior 34.1 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne