Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe stânga 34.2 mm 3164.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 34.21 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 21.82 mm.
Numărul piesei Essentra:

10641200

Numărul piesei producătorului:

1217901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 39,4574 RON
150 - 299 37,527 RON
300 + 35,5281 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

1 183,72 RON

30 x 39,4574 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 3164.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 101.6 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 2.9 mm
Dimensiune ax 21.8 mm
Distanţă axială minimă 21.9 mm
Diametru exterior 34.2 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne