Meniu Caută

Arc de torsiune 270 ° Pe stânga 27.6 mm 3164.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 270° are un diametru exterior de 27,58 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 101,6 mm și un cuplu de 3164 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 17,48 mm.
Numărul piesei Essentra:

10634011

Numărul piesei producătorului:

1217903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 45,3035 RON
150 - 299 43,0445 RON
300 + 40,7033 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

1 359,11 RON

30 x 45,3035 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 3164.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 101.6 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 2.9 mm
Dimensiune ax 17.5 mm
Distanţă axială minimă 39.4 mm
Diametru exterior 27.6 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne