Meniu Caută

Arc de torsiune 270 ° Pe dreapta 36.5 mm 3164.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 36.45 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 23.83 mm.
Numărul piesei Essentra:

10639122

Numărul piesei producătorului:

1217906

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 45,3035 RON
150 - 299 43,0445 RON
300 + 40,7033 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

1 359,11 RON

30 x 45,3035 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 3164.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 101.6 mm
Direcţie vânt Pe dreapta
Diametru cablu 2.9 mm
Dimensiune ax 23.8 mm
Distanţă axială minimă 30.7 mm
Diametru exterior 36.5 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne