Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe dreapta 27.5 mm 3616.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 27.48 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.92 mm.
Numărul piesei Essentra:

10634028

Numărul piesei producătorului:

1217912

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 50,9989 RON
150 + 48,3976 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

1 529,97 RON

30 x 50,9989 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 3616.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 101.6 mm
Direcţie vânt Pe dreapta
Diametru cablu 3.2 mm
Dimensiune ax 16.9 mm
Distanţă axială minimă 36.5 mm
Diametru exterior 27.5 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne