Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe stânga 34.4 mm 3616.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 34.44 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 22.48 mm.
Numărul piesei Essentra:

10641217

Numărul piesei producătorului:

1217913

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 50,9989 RON
150 + 48,3976 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

1 529,97 RON

30 x 50,9989 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 3616.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 101.6 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 3.2 mm
Dimensiune ax 22.5 mm
Distanţă axială minimă 30.2 mm
Diametru exterior 34.4 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne