Meniu Caută

Arc de torsiune 270 ° Pe dreapta 30.2 mm 3616.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 270° are un diametru exterior de 30,2 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 101,6 mm și un cuplu de 3616 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 19,08 mm.
Numărul piesei Essentra:

10641002

Numărul piesei producătorului:

1217918

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 64,2792 RON
150 + 61,1166 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

1 928,38 RON

30 x 64,2792 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 3616.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 101.6 mm
Direcţie vânt Pe dreapta
Diametru cablu 3.2 mm
Dimensiune ax 19.1 mm
Distanţă axială minimă 49.2 mm
Diametru exterior 30.2 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne